メインコンテンツに移動

LUL (QFN 46)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L46.4.5X6.5A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LUL
Package Description
Descriptive text for this package.
46 LEAD QFN PACKAGE 4.5x6.5 mm (0.40mm Pitch)
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LUL
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
46
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.5mm
4.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
21.59mm
Pitch
10.16mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.50 x 4.50 x 21.59

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 91 KB
1件