メインコンテンツに移動

LWS (VFQFPN 56)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L56.7X7
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LWS
Package Description
Descriptive text for this package.
56 LEAD QFN 7x7 (0.90mm Nom) (0.4mm Pitc
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LWS
カテゴリ
G
Lead Count
56
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0.28mm
Pb Free Category
e3 Sn
0.28mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.04mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.016mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.28 x 0.28 x 0.04

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 193 KB
1件