メインコンテンツに移動

NHG100 (VFQFPN 100)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 9.00x9.00x0.85 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NHG100
カテゴリ
G
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.0 x 9.0 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 123 KB
パッケージ外形図 PDF 310 KB
2件