メインコンテンツに移動

NRG10 (VFQFPN 10)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 7.00x5.00x0.90 mm 2.54mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NRG10
カテゴリ
G
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
Pb Free Category
e3 Sn
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.0 x 5.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 176 KB
2件