メインコンテンツに移動

PBJ (SOT23 5)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
P5.064C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
PBJ
Package Description
Descriptive text for this package.
5 LEAD SOT-23, Pb-FREE
Package Status
Active
Package Type
SOT23
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PBJ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
5
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.9mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.95mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.90 x 1.60 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 92 KB
1件