メインコンテンツに移動

PCG20 (QSOP 20)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
QSOP 8.70x3.80x1.47 mm 0.64mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
QSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PCG20
カテゴリ
G
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.7mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.47mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.64mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.7 x 3.8 x 1.47

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 207 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 110 KB
EOL通知 PDF 45 KB
4件