メインコンテンツに移動

pkg_1114 (CMPAK 6)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0006JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
CMPAK-6
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-88
Package Status
Active
Package Type
CMPAK
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1114
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
1.25mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2 x 1.25 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 86 KB English
パッケージ外形図 PDF 26 KB
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB English
5件