メインコンテンツに移動

pkg_11435 (LFQFP 80)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0080KG-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP80-12x12-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11435
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 12 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 88 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
3件