メインコンテンツに移動

pkg_11456 (FBGA 505)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0505JA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA505-17x17-0.65
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11456
Lead Count
505
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.9mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17 x 17 x 1.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 68 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
4件