タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0233GA-A |
JEITA Standard | P-FBGA233-15x15-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | FBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_11477 |
Lead Count | 233 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15mm |
幅 | 15mm |
Thickness | 1.9mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 15 x 15 x 1.9 |