メインコンテンツに移動

pkg_11824 (LQFP 80)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0080JB-E
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P80GC-65-UBT-2(RL78)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LQFP80-14x14-0.65
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11824
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 450 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
2件