メインコンテンツに移動

pkg_11836 (LSSOP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0020JB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
20P2F-A(RL78)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LSSOP20-4.4x6.5-0.65
Package Status
Active
Package Type
LSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11836
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.5mm
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.45mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.5 x 4.4 x 1.45

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 22 KB
2件