メインコンテンツに移動

pkg_11842 (VFBGA 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVBG0064LA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P64F1-40-AA2-2(RL78)
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VFBGA64-4x4-0.40
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11842
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.99mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4 x 4 x 0.99

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 416 KB
2件