タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PWLG0036KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P36FC-50-AA4-2(T) |
Package Status | Active |
Package Type | WFLGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_11857 |
Lead Count | 36 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4mm |
幅 | 4mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.76mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
4 x 4 x 0.76 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 194 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 507 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 179 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 200 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 53 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 89 KB English | |
6件
|