メインコンテンツに移動

pkg_11859 (HWQFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWQN0040KC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P40K8-50-4B4-5
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HWQFN40-6x6-0.50
Package Status
Active
Package Type
HWQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11859
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6 x 6 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 276 KB
キャリア/パッケージ PDF 1.75 MB
キャリア/パッケージ PDF 536 KB
キャリア/パッケージ PDF 180 KB
キャリア/パッケージ PDF 108 KB
キャリア/パッケージ PDF 86 KB English
パッケージ外形図 PDF 151 KB
7件