メインコンテンツに移動

pkg_1188 (LFBGA 81)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0081KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
81FHE
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA81-5x5-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1188
Lead Count
81
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.3mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 5 x 1.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 25 KB
6件