メインコンテンツに移動

pkg_1616 (HXQFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PXQN0040LA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HXQFN40-5x5-0.40
Package Status
Active
Package Type
HXQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1616
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 5 x 0.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 38 KB English
パッケージ外形図 PDF 22 KB
4件