タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PWQN0020KB-A |
JEITA Standard | P-HWQFN20-4x4-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HWQFN |
クラス | IC |
Package Code | pkg_1731 |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4mm |
幅 | 4mm |
Thickness | 0.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 4 x 4 x 0.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 244 KB | |
Carrier/Package | PDF 128 KB | |
Carrier/Package | PDF 36 KB 英語 | |
パッケージ外形図 | PDF 20 KB | |
4 items
|