メインコンテンツに移動

pkg_1734 (HWSON 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWSN0008KA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HWSON8-2.2x2.2-0.50
Package Status
Active
Package Type
HWSON
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1734
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.2mm
2.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.2 x 2.2 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 34 KB English
パッケージ外形図 PDF 19 KB
4件