メインコンテンツに移動

pkg_20068 (HVQFN 76)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVQN0076LC-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HVQFN076-9x9-0.40
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Sn
Package Status
Active
Package Type
HVQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20068
Lead Count
76
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9 x 9 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 138 KB
キャリア/パッケージ PDF 86 KB English
2件