メインコンテンツに移動

pkg_20119 (LFQFP 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0100KE-A / PLQP0100KB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP100-14X14-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
100pin LQFP
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20119
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 667 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
2件