メインコンテンツに移動

pkg_2522 (HBGA 1521)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG1521FC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P1521F5-100-UA8-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA1521-40x40-1.00
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_2522
Lead Count
1521
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
40mm
40mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.85mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
40 x 40 x 3.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 220 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 114 KB
4件