メインコンテンツに移動

pkg_2571 (HBGA 360)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0360FB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P360F5-100-JN1-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA360-21x21-1.00
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_2571
Lead Count
360
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
21mm
21mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21 x 21 x 3.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 287 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 62 KB
4件