メインコンテンツに移動

pkg_2788 (LFBGA 129)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0129JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P129F1-65-CN7-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA129-9x9-0.65
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_2788
Lead Count
129
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.31mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9 x 9 x 1.31

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 205 KB
キャリア/パッケージ PDF 273 KB
キャリア/パッケージ PDF 179 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 73 KB
6件