タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLBG0181KB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P181F1-50-CA9-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFBGA181-8x8-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_2820 |
Lead Count | 181 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8mm |
幅 | 8mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.36mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
8 x 8 x 1.36 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 227 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 233 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 361 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 179 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 39 KB | |
7件
|