メインコンテンツに移動

pkg_2854 (LFBGA 257)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0257JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P257F1-65-FA5-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA257-14X14-0.65
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_2854
Lead Count
257
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.53mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 1.53

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 352 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
キャリア/パッケージ PDF 179 KB
パッケージ外形図 PDF 69 KB
5件