タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PWQN0040KC-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P40K8-50-4B4-5 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HWQFN40-6x6-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HWQFN |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_3439 |
Lead Count | 40 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6mm |
幅 | 6mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.8mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
6 x 6 x 0.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 276 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 1.75 MB | |
キャリア/パッケージ | PDF 536 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 180 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 108 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 86 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 151 KB | |
7件
|