タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PWQN0056KC-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P56K8-50-9B4-5 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HWQFN56-8x8-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HWQFN |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_3443 |
Lead Count | 56 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8mm |
幅 | 8mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
8 x 8 x 0.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 246 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 512 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 180 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 108 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 86 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 150 KB | |
6件
|