メインコンテンツに移動

pkg_435 (SOP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0020DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
20P2N-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP20-5.3x12.6-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_435
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.6mm
5.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.6 x 5.3 x 2.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 102 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
7件