メインコンテンツに移動

pkg_5033 (TFBGA 49)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0049KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P49F1-50-AA1-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA49-4x4-0.50
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_5033
Lead Count
49
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.02mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4 x 4 x 1.02

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 194 KB
キャリア/パッケージ PDF 506 KB
キャリア/パッケージ PDF 179 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 53 KB
6件