メインコンテンツに移動

pkg_6042 (HVSON 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVSN0008JD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P8E1-65-432
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
HVSON
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6042
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.15mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.15 x 3 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 162 KB
キャリア/パッケージ PDF 879 KB
パッケージ外形図 PDF 58 KB
キャリア/パッケージ PDF 39 KB English
4件