メインコンテンツに移動

pkg_6697 (EFP 2)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PXSF0002ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
EFPV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
EFP
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6697
Lead Count
2
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 117 KB
キャリア/パッケージ PDF 15 KB
キャリア/パッケージ PDF 34 KB English
パッケージ外形図 PDF 13 KB
5件