メインコンテンツに移動

pkg_6760 (VSON 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVSN0008JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TNP-8DBV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VSON8-3x4.4-0.65
Package Status
Active
Package Type
VSON
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6760
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.4mm
3mm
分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB English
キャリア/パッケージ PDF 35 KB English
パッケージ外形図 PDF 13 KB
6件