メインコンテンツに移動

pkg_6777 (MP-6 2)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PXSN0002ZB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
MP6V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
MP-6
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6777
Lead Count
2
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 15 KB
キャリア/パッケージ PDF 33 KB English
パッケージ外形図 PDF 12 KB
5件