メインコンテンツに移動

pkg_6780 (SDIP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0064BB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
DP-64SV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SDIP64-17x57.6-1.78
Package Status
Active
Package Type
SDIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6780
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
57.6mm
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.08mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
57.6 x 17 x 5.08

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
3件