メインコンテンツに移動

pkg_6810 (HSOP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0020DF-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HSOP20-11x14.1-1.27
Package Status
Active
Package Type
HSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6810
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14.1mm
11mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.6mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.1 x 11 x 3.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB English
パッケージ外形図 PDF 29 KB
6件