メインコンテンツに移動

pkg_684 (HVQFN 52)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVQN0052LA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
52PJV-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HVQFN52-7x7-0.40
Package Status
Active
Package Type
HVQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_684
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7 x 7 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 86 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 25 KB
6件