メインコンテンツに移動

pkg_6843 (BGA 681)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0681FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
681F7T
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA681-35x35-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6843
Lead Count
681
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35mm
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35 x 35 x 2.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 61 KB
4件