メインコンテンツに移動

pkg_6869 (LFBGA 565)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0565KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
565FHE
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA565-15x15-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6869
Lead Count
565
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15 x 15 x 1.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 55 KB
4件