メインコンテンツに移動

pkg_6878 (TFLGA 145)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTLG0145JB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFLGA145-9x9-0.65
Package Status
Active
Package Type
TFLGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6878
Lead Count
145
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9 x 9 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 28 KB
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
6件