メインコンテンツに移動

pkg_6900 (FBGA 372)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0372GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P372F1-80-HN7
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA372-19x19-0.80
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6900
Lead Count
372
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19mm
19mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.76mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19 x 19 x 1.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 57 KB
3件