メインコンテンツに移動

pkg_7000 (BGA 797)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0797FA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P797F1-100-RNA-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA797-35x35-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7000
Lead Count
797
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35mm
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.43mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35 x 35 x 2.43

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 239 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 133 KB
4件