メインコンテンツに移動

pkg_7513 (POMM 2)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRZZ0002ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P2C4-0-121
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
POMM
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7513
Lead Count
2
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.3mm
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.25mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.3 x 2.5 x 2.25

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 790 KB
パッケージ外形図 PDF 53 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB English
3件