メインコンテンツに移動

pkg_7514 (POMM 2)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSF0002ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P2C4-0-331
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
POMM
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7514
Lead Count
2
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.6mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.18mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.6 x 1.6 x 1.18

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 790 KB
パッケージ外形図 PDF 54 KB
キャリア/パッケージ PDF 39 KB English
3件