タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRQP0240KC-A |
Pkg. Previous Code | FP-240V |
JEITA Standard | P-FQFP240-32x32-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | FQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_761 |
Lead Count | 240 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 32mm |
幅 | 32mm |
Thickness | 3.95mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 32 x 32 x 3.95 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 51 KB | |
Carrier/Package | PDF 75 KB | |
Carrier/Package | PDF 124 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 44 KB | |
5 items
|