メインコンテンツに移動

pkg_7636 (HVQFN 88)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVQN0088LA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P88K9-40-AE5-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HVQFN88-10x10-0.40
Package Status
Active
Package Type
HVQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7636
Lead Count
88
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 635 KB
キャリア/パッケージ PDF 86 KB English
パッケージ外形図 PDF 348 KB
3件