タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0385FA-A |
Pkg. Previous Code | P385F1-100-KA5-1 |
JEITA Standard | P-BGA385-22x22-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | BGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7740 |
Lead Count | 385 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 22mm |
幅 | 22mm |
Thickness | 2.03mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 22 x 22 x 2.03 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 239 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 421 KB | |
4 items
|