メインコンテンツに移動

pkg_7771 (HBGA 624)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0624FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P624F5-100-MN2-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA624-27x27-1.00
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7771
Lead Count
624
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 3.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 247 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 464 KB
4件