タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRBG0624DA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P624F5-127-QN6 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HBGA624-33x33-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | HBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7773 |
Lead Count | 624 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 33mm |
幅 | 33mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.52mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
33 x 33 x 3.52 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 228 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 40 KB | |
4件
|