メインコンテンツに移動

pkg_7774 (BGA 625)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0625FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P625F5-100-MN4-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA625-27x27-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7774
Lead Count
625
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 2.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 411 KB
キャリア/パッケージ PDF 62 KB
4件